Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beleuchtungsmast (mobil)

Beleuchtungsmast (mobil)

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
  • Vollautomatischer, hydraulischer 9m Mast - ausgefahren in ca. 11sek.
  • 170 Std Dauerbetrieb ohne Nachtanken
  • 8 x 250 W LED
  • Eine auslaufsichere, geschlossene Bodenwanne gewährleistet, dass alle austretenden Flüssigkeiten im Gehäuse verbleiben

Spezifikation
  • Typ LED - SL 9608 PK

    Hersteller BGG Bruno Generator Group
    Dauerleistung (kVA/kW) 5,6 / 4,5
    Nennstrom (A) 24,3
    Leistung (kVA/kW) 6,2 / 4,9
    Nennspannung (V) 230
    Schall-Leistungspegel LWA 90 (2000/14/EG)
    Schalldruckpegel (dBA) 60 (bei 7m Abstand 75% Last)
    Tankinhalt (l) 140
    Motortyp Perkins 403D-7 Verbrauch bei 50 % Last (l/h) 0,7 (nur Lampenbetrieb)
    Verbrauch bei 75 % Last (l/h) 0,8 (Nur Lampenbetrieb)
    Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h) 170
    Gewicht (kg) 1100 (unbetankt)
    Betriebsgewicht (kg) 1240 (betankt)
    Einsatzgewicht (kg) 1240 (betankt)
    Gesamtgewicht (kg) 1240
    Stützlast (kg) 75
    Lichtpunkthöhe (m) 9,00
    Lampen (Stück/Watt/Art) 8 x 250 W LED
    Licht (Lumen) 144.000
    Länge (mm) 2450 
    Breite (mm) 1300
    Höhe (mm) 2300
    Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk) 1 (CEE)
    Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk) 0
    Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk) 0
    Länge Transport (mm) 2450
    Breite Transport (mm) 1300
    Höhe Transport (mm) 2300
    Transportgewicht (kg) 1240


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTLG-10LED
  • ProduktfamilieBeleuchtung
  • ProduktgruppeBeleuchtungsmast, Flutlichtmast
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2300
  • Breite (mm)1300
  • Tiefe (mm)2450
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1100
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationLeuchten
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit