Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Google-Übersetzung,
    Zeitlose Wandleuchte für die Außenmontage
    Spezifikation
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA_01_wall_fixture
    • ProduktfamilieA.01
    • ProduktgruppeOutdoor
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)185
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit