Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
City Globe - Pendant fixture
ZERO

City Globe - Pendant fixture

Google-Übersetzung,
Die City-Familie ist mit ihrer archetypischen Form und dem großzügigen Durchmesser zum Liebling vieler Menschen geworden. Ganz zu schweigen von seinem breiten Anwendungsspektrum. Eine Vielzahl von Kugeln kann ausgewählt werden: Diese Leuchte ist jetzt noch einfacher in verschiedenen Umgebungen zu positionieren.
Spezifikation
  • Finish: Painted aluminum. Black RAL 9005, white RAL 9010 or blue RAL 32021 as standard, other colours on request. Outer shade in grey toned acrylic. Inner shade in opal glass, cognac glass or grey glass. LED info: System power see chart. Luminaire Luminous Flux see shart. CCT 3000K SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling, 2,5 m wire pendant. Connection: Terminalblock 3x4 mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2018
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCity_Globe_pendant
  • ProduktfamilieCity Globe
  • ProduktgruppePendant
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)444
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)5.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit