Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pathfinder
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    Google-Übersetzung,
    Eine einfach zu platzierende, skulpturale Leuchtenfamilie zur Beleuchtung von Durchgangsstraßen, Wegen, Fassaden und Bereichen unter Dächern. Der ordentliche Maßstab und die moderate Präsentation sind von Wegweisern aus alten Zeiten inspiriert, und Pathfinder schafft Richtung und definiert den Ort auf sehr effektive Weise. IP65 Mit eingebautem LED-Modul.
    Spezifikation
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation In ceiling. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeiling
    • ProduktfamiliePathfinder
    • ProduktgruppeCeiling
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit