Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
    ZERO

    Compose - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Fertig

    Anhänger/Armatur aus lackiertem Aluminium. Weiß RAL 9016, Schwarz RAL 9005, Grau
    RAL 9007, grün RAL 6020. Schirme aus lackiertem Metall oder Klarglas, grünes Glas, grau
    Glas oder mattweißes Glas, Messing roh/unbehandelt oder Kupfer. Textilkabel passend
    Farbe. Mit opalem Diffusor für Komfortlicht oder mit matt klarem Diffusor für konzentrierteres Downlight. Andere Farben auf Anfrage.
    LED-Info
    Inklusive dimmbarem LED Retrofit Leuchtmittel 4,9W 2700K oder eingebautem LED Modul
    10W dimmbar mit DALI. L80 > 50.000h.
    Installation
    Im Deckenhaken, 2,3 m Kabel. Inklusive Deckenkappe.
    Verbindung
    DCL Stecker oder Klemmleiste 2x2,25mm2 oder 5x2,25mm2.
    Entwurf
    Jens Fager 2020

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompose
    • ProduktfamilieCompose
    • ProduktgruppePendants
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)98
    • Breite (mm)66
    • Tiefe (mm)66
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit