Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Google-Übersetzung,
Pendelleuchte mit mehreren Schirmen/Lichtquellen aus weißem, schwarzem oder galvanisiertem Metall. In verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Spezifikation
  • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConvex_Circle_800
  • ProduktfamilieConvex
  • ProduktgruppePendants
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)178
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit