Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Google-Übersetzung,
    Anhänger aus lackiertem Aluminium.
    Spezifikation
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Textile cord. Microprism diffuser LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux 970LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling-hook, 2 m cable. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Jens Fager 2017
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConvex_pendant_large
    • ProduktfamilieConvex
    • ProduktgruppePendant
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)278
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit