Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Google-Übersetzung,
    Strahler für Wand-, Decken- oder Stromschienenmontage
    Spezifikation
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConvex_spotlight
    • ProduktfamilieConvex
    • ProduktgruppeSpotlight
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)254
    • Breite (mm)124
    • Tiefe (mm)124
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit