Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curve - Pendant fixture
Curve - Pendant fixture
    ZERO

    Curve - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,
    Curve wurde für die neu renovierte Kunstbibliothek des Nationalmuseums entworfen und leiht sich seine Persönlichkeit von der klassischen Bibliothekslampe. In dieser transformierten Interpretation werden die Pendel-, Steh- und Tischlampen zu beruhigenden, trägen Figuren. In traditionellem grünem und weißem Glas oder mit Metallschirmen in Taubenblau, Elfenbein, Weiß oder Grün. Mit eingebautem LED-Modul 8W. Schirme im Durchmesser 150, 200, 300 mm.
    Spezifikation
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Mains dimmable or DALI. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see productspecification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Installation In ceiling hook. Connection Terminal block in ceiling cup. Design Front Design 2019.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCurve
    • ProduktfamilieCurve
    • ProduktgruppePendants
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit