Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,
    Anhänger aus lackiertem Aluminium.
    Spezifikation
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDaikanyama_pendant
    • ProduktfamilieDaikanyama
    • ProduktgruppePendant
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)285
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit