Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Google-Übersetzung,
    Bodenbefestigung mit Stoffschirm
    Spezifikation
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On floor. Connection: 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElements_floor_fixture
    • ProduktfamilieElements
    • ProduktgruppeFloor fixture
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1470
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit