Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Google-Übersetzung,

    Lumo ist eine klassische, kegelförmige Leuchte, die aus einem einzigen Stück Aluminium gegossen ist.
    Der sechs Millimeter starke Schirm schließt elegant mit einem schönen vollen Radius ab. Der Diffusor ist unauffällig und blendfrei im Schirm montiert.

    Spezifikation
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlumo-ceiling
    • ProduktfamilieLumo
    • ProduktgruppeCeiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)216
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialCast Aluminum
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit