Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Google-Übersetzung,
Pendelleuchte
Spezifikation
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPoster_pendant
  • ProduktfamiliePoster
  • ProduktgruppePendant
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)1250
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)3.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit