Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shibuya wall-ceiling
Shibuya wall-ceiling
    ZERO

    Shibuya wall-ceiling

    Google-Übersetzung,

    Lackiertes Aluminium. Weiß RAL 9016, Schwarz NCS S9000, Rot RAL 0405070,

    grau RAL 0005000, andere Farben auf Anfrage. Schirm aus Craquelé-Glas.

    Spezifikation
    • Finish

      Painted aluminum. White RAL 9016, black NCS S9000, red RAL 0405070,
      grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in crackled glass.
      Installation
      On wall or in ceiling.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Thomas Bernstrand 2014.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShibuya-wall-ceiling
    • ProduktfamilieShibuya
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit