Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Google-Übersetzung,
    Wand- und Deckenbefestigung
    Spezifikation
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerThirty_wall_ceiling_fixture
    • ProduktfamilieThirty
    • ProduktgruppeCeiling & wall fixture
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)164
    • Breite (mm)247
    • Tiefe (mm)247
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit