Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M1073 Sump Pump with 9′ Cord

M1073 Sump Pump with 9′ Cord

Google-Übersetzung,

Die automatische Sumpfpumpe Modell M1073 mit 1/3 PS wurde speziell für die Entwässerung von Kellerpumpen entwickelt. Diese korrosionsbeständige Pumpe bietet die von Zoeller gewohnte Zuverlässigkeit. Jede Pumpe wird vor dem Einsatz unter Wasser geprüft und gemäß ihrer Leistungskurve getestet. So können Sie sicher sein, dass die Pumpe Ihre Erwartungen erfüllt und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Engineered plastic float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Compact and lightweight design allows the pump to fit in sump pits as small as 10" in diameter
    • Epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in residential sump applications
    • Stainless steel screws and cord mounting hardware are rust resistant ensuring the pump can be relied upon for years of service
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 2-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1073-series
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSump Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps