Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Check, Ball and Plug Valves

Check, Ball and Plug Valves

Google-Übersetzung,

Eigenschaften und Vorteile

1-1/4″ – 3″ NPT Rückschlagventile aus Gusseisen:

  • Vertikale oder horizontale Installation
  • Vollstromdesign – keine Einschränkungen
  • Stoppt den Rückfluss von Wasser
  • Mit Neopren-Polyester verstärkte Klappe: Design mit glatten Kanten, Trägerplatten aus Gusseisen und korrosionsbeständigem Metall sowie Verschluss aus Edelstahl
  • Ausgelegt für 50 PSI (115′ [35 m] Förderhöhe) bei 130° F (54° C)
  • Edelstahlschrauben
  • Geeignet für den Einbau unter der Beckenabdeckung

1-1/4″ – 3″ PVC-Kugelhähne:

  • 150 PSI bewertet
  • Kugelhahn für allgemeine Zwecke
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen

1-1/4″, 2″ Rückschlagventile aus Messing/Bronze:

  • 200 PSI WOG-bewertet
  • Metall-Metall-Dichtungen
  • Vertikale oder horizontale Installation
  • Stoppt den Rückfluss von Wasser
  • Geeignet für den Einbau unter der Beckenabdeckung

1-1/4″, 2″ Messing-Kugelhähne:

  • 600 PSI WOG-Bewertung
  • Voller Port
  • Vierteldrehung

2″ – 8″ Flansch-Rückschlagventile

  • Robuste Konstruktion aus duktilem Eisen
  • Abgewinkelte Dichtung für schlagfreien Verschluss
  • Verstopfungsfreies Design
  • Verstärkte Scheibe
  • Tropfdichter Sitz
  • Ausgelegt für bis zu 250 PSIG
  • Konzipiert für die horizontale und vertikale Nutzung
  • Optionaler Rückflussauslöser und mechanische Anzeige

2″ – 8″ Gusseisen-Absperrventile Gewindeanschluss: 2″ und 3″ Flanschanschluss: 2-1/2″, 3″, 4″, 6″ und 8″

  • Entwickelt für die Handhabung feststoffhaltiger Strömungen
  • Gusseisengehäuse mit einer Nennleistung von 175 psi
  • Geschweißter Sitz aus 99 % reinem Nickel
  • 1/4-Drehung Buna-Stecker
  • Obere und untere Kugellager
  • Ausgestattet mit Handhebel

Abwasser-Entlüftungsventil

  • Entwickelt, um die Effizienz der Rohrleitung aufrechtzuerhalten und Schutz zu bieten, indem die während des Systembetriebs angesammelte Luft abgelassen wird
  • Gusseisengehäuse
  • Edelstahlverkleidung
  • Schwimmer aus Edelstahl
  • 150 psi Nenndruck
Spezifikation
  • 1-1/4″ – 3″NPT Cast Iron Check Valve
    1-1/4″ – 3″PVC Ball Valve
    1-1/4″ & 2″Bronze Check Valve
    1-1/4″ & 2″Bronze Ball Check Valve
    2″ – 8″Cast Iron Flanged Check Valve
    2″ – 8″Cast Iron Flanged and Threaded Plug Valve
    2″ & 3″NPT Cast Iron Plug Valve
Technische Spezifikation
  • Referenznummercheck-ball-and-plug-valves
  • ProduktfamilieBasin and Accessories
  • ProduktgruppeCheck, Ball and Plug Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010917
  • ETIM-NamePlug valve
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_33_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCast iron plug valves
  • Klassifizierung40 05 62
  • Format2014TitelPlug Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 39
  • OmniClassTitelPlug Valves