Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N292 Sewage Pump with 20′ Cord

N292 Sewage Pump with 20′ Cord

Google-Übersetzung,

Unsere nichtautomatischen Abwasserpumpen Modell N292 sind für die Förderung von Abwasser oder Regenwasser in Hebeanlagen konzipiert. Die N292 ist die ideale Wahl, wenn hohe Förderhöhen oder hohe Durchflussmengen erforderlich sind. Das Modell 292 ist mit einem verstopfungssicheren Vortex-Laufrad ausgestattet, das die Förderung von kugelförmigen Feststoffen mit einer Größe von 5 cm ermöglicht. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch bei anspruchsvollsten Abwasseranwendungen.

Der N292 ist auf langfristige, zuverlässige Leistung ausgelegt. Motorgehäuse und Adapter bestehen aus Gusseisen und verfügen über eingegossene Lamellen zur optimalen Wärmeableitung. Dank seiner robusten Konstruktion und der überdimensionierten Lager ist der 292 auch den anspruchsvollsten Anforderungen in Abwasserhebeanlagen gewachsen.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic operation that will require a piggyback float switch or control switch and control panel to control the pump's on / off level
    • Cast iron vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-292-sewage-pump
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSewage Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit