Unser Modell 912 ist ein vormontiertes Abwasserhebeanlagen-Paket, das alle wichtigen Komponenten für die Installation enthält. Es ist ideal für alle, die eine betriebsbereite Abwasserhebeanlage installieren möchten. Der Kauf eines betriebsbereiten Pakets reduziert Installationsfehler und minimiert die Kosten.
Das Abwasserhebepaket Modell 912 ist für die bodengleiche Verlegung konzipiert. Nach der Installation ist nur noch die Zugangsabdeckung sichtbar.
Das Paket wird vormontiert in einem 24 x 24 Zoll großen Becken aus Polyethylen-Strukturschaum (PSF) geliefert. Es enthält unsere automatische Abwasserpumpe Modell 264. Das Modell 264 hat eine Leistung von 4/10 PS. Dank des Vortex-Laufrads kann die Pumpe 2 Zoll große kugelförmige Feststoffe fördern, wodurch das Risiko von Verstopfungen und unerwünschten Ausfallzeiten verringert wird.
Das Becken wird komplett mit einem 2″ PVC-Abflussrohr geliefert, das über eine vorgebohrte 3/16″ Ablauföffnung verfügt, um ein Verstopfen der Pumpe zu verhindern. Der Beckendeckel verfügt über eine Kabeldichtung für das Stromkabel der Pumpe sowie eine vorgebohrte 2″ Entlüftungsöffnung. Zusätzlich verfügt der Deckel über eine Drehverschluss-Beobachtungsöffnung für Inspektionen und Schwimmerzugang. Das Becken wird außerdem mit einer transparenten Bauabdeckung geliefert, die den Beckendeckel während der Endarbeiten rund um den Beckendeckel schützt. Die Abdeckung wird vor dem Versand versiegelt. Der vorinstallierte 4″-Zulaufanschluss ermöglicht einen schnellen Anschluss an die Hauptabwasserleitung.
Jedes Becken wird vor dem Versand mit umweltfreundlichen Verpackungschips gefüllt, um sicherzustellen, dass alles während des Transports an Ort und Stelle bleibt. Das Verpackungsmaterial ist wasserlöslich und löst sich daher beim ersten Gebrauch auf.
Arbeitsfertig, schnelle und einfache Installation!
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |