Unsere nicht automatische Abwasserpumpe Modell N137 ist für die Entfernung von unerwünschtem Wasser aus Abwassergruben oder Klärgruben konzipiert. Sie ist eine Pumpe komplett aus Gusseisen und die ideale Wahl für Anwendungen mit hohem Durchfluss. Das professionelle 1/2 PS-Modell 137 „Flow-Mate“ ist für seine Zuverlässigkeit bekannt. Die N137 ist eine nicht automatische Pumpe, die mit einem einzigen Schwimmerschalter oder Bedienfeld betrieben werden kann. Mit dem Schwimmerschalter können Sie den Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpe vor Ort einstellen. Dies ist ideal für Anwendungen mit einer tiefen Sumpfgrube oder einem Pumpentank.
Das Schaltergehäuse, das Motorgehäuse, das Pumpengehäuse und der Sockel des Modells 137 sind alle aus Gusseisen gefertigt. Darüber hinaus ist das Modell 137 mit einem Wirbellaufrad aus Gusseisen ausgestattet, das es Feststoffen ermöglicht, ungehindert durch die Pumpe zu fließen. Das Typenschild, der Schwimmerschutz, der Griff, der Schalterarm und die Hardware der Pumpe sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 137 den anspruchsvollsten Anwendungen mit hohem Durchfluss in Kellersumpf- oder Klärgrubensystemen standhält.
Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein sicheres Gefühl gibt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |