Unsere nicht automatische Abwasserpumpe Modell N153 ist für die Entfernung unerwünschten Wassers aus Klärgruben konzipiert. Sie ist die ideale Wahl für Anwendungen mit hohem Druck oder hohem Durchfluss. Das professionelle 1/2-PS-Modell 153 ist für seine Zuverlässigkeit bekannt. Die N153 ist eine nicht automatische Pumpe, für deren Betrieb ein Schwimmerschalter oder ein Bedienfeld erforderlich ist. Mit beiden Optionen können Sie den Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpe vor Ort einstellen. Dies ist ideal für Anwendungen mit einem tiefen Pumpensumpf oder Pumpentank.
Das Schaltgehäuse, das Motorgehäuse und das Pumpengehäuse des Modells 153 sind aus Gusseisen gefertigt. Das korrosionsbeständige Wirbellaufrad aus technischem Kunststoff hat eine glatte Oberfläche, die Wasser und Feststoffe ungehindert durch die Pumpe fließen lässt. Das Typenschild, der Griff und die Beschläge der Pumpe sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 153 auch den anspruchsvollsten Anwendungen standhält.
Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein sicheres Gefühl gibt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |