Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N53 Effluent Pump with 15′ Cord

N53 Effluent Pump with 15′ Cord

Google-Übersetzung,

Die nicht automatische Abwasserpumpe Modell N53 mit 3/10 PS ist für den Einsatz in Sumpf- oder Klärgrubenanwendungen konzipiert. Diese korrosionsbeständige Pumpe bietet die Zuverlässigkeit, die man von einer Zoeller-Pumpe erwartet. Jede Pumpe wird mit einer 3-jährigen Garantie in Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet, um sicherzustellen, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein sicheres Gefühl gibt.


Spezifikation
    • Oil filled for optimal heat dissipation: This design minimizes concerns about the pump overheating or breaking down due to extreme heat generation during extended-use applications
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Built with a vortex impeller to allow free passage of solids to prevent clogging
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends life in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion
    • 100% factory tested: Our factory-tested pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • 3-year limited warranty: This model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Technische Spezifikation
  • Referenznummer50-series-nonautomatic
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSeptic Effluent Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps