Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N151 Effluent Pump with 20′ Cord

N151 Effluent Pump with 20′ Cord

Google-Übersetzung,

Unsere nicht automatische Abwasserpumpe Modell N151 ist für die Entfernung von unerwünschtem Wasser aus Klärgruben konzipiert. Sie ist die ideale Wahl für Anwendungen mit hohem Druck oder hohem Durchfluss. Das professionelle 1/3-PS-Modell 151 ist für seine Zuverlässigkeit bekannt. Die N151 ist eine nicht automatische Pumpe, für deren Betrieb ein Schwimmerschalter oder ein Bedienfeld erforderlich ist. Mit beiden Optionen können Sie den Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpe vor Ort einstellen. Dies ist ideal für Anwendungen mit einem tiefen Pumpensumpf oder Pumpentank.

Das Motorgehäuse und das Pumpengehäuse des Modells 151 sind beide aus Gusseisen gefertigt. Das korrosionsbeständige Wirbellaufrad aus technischem Kunststoff hat eine glatte Oberfläche, die Wasser und Feststoffe ungehindert durch die Pumpe fließen lässt. Das Typenschild, der Griff und die Beschläge der Pumpe sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 151 auch den anspruchsvollsten Anwendungen standhält.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein sicheres Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil filled for optimal heat dissipation: This design minimizes concerns about the pump overheating or breaking down due to extreme heat generation during extended-use applications.
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Non-clogging, engineered thermoplastic vortex impeller design. The vortex impeller allows free passage of solids to prevent clogging.
    • For strength and durability, this pump includes a corrosion-resistant, powder-coated epoxy finish, cast iron construction, and stainless steel lifting handle and bolts.
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% factory tested: Our factory-tested effluent pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • 3-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Technische Spezifikation
  • Referenznummer151-series
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSeptic Effluent Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit