Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F661 Sewage Pump with 4″ Flange and 25′ Cord

F661 Sewage Pump with 4″ Flange and 25′ Cord

Google-Übersetzung,

Unsere Abwasserpumpe Modell F661 ist für die Förderung von Grundwasser, Rohabwasser oder Abwasser in Abwasser- oder Regenwasserentsorgungsanwendungen konzipiert. Die 7,5 PS starke F661 ist eine nicht automatische Pumpe, die für den Betrieb ein Bedienfeld und einen Schwimmerschalter benötigt. So können die Ein- und Ausschaltpunkte vor Ort eingestellt werden. Dadurch kann die Pumpe die Kapazität großer Becken optimal nutzen.

Das halboffene Laufrad der Pumpe ermöglicht den Durchlass von kugelförmigen Feststoffen mit einer Größe von 2,5 Zoll. Der Abstand des Laufrads zum Pumpengehäuse ermöglicht den ungehinderten Durchgang von Wasser und Feststoffen durch die Pumpe.

Motorgehäuse, Pumpengehäuse und Sockel des Modells 661 bestehen aus Gusseisen. Das Typenschild und die Beschläge der Pumpe bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass Ihre Pumpe auch den anspruchsvollsten Anwendungen standhält.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und geprüft, um sicherzustellen, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump that will require a piggyback float switch or control panel to control the pump's on / off level
    • Corrosion resistant ductile iron vortex impeller to allow free passage of 2-1/2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummerf661-sewage-pump-with-4-flange-and-25-cord
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSewage Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit