Unsere automatische Abwasserpumpe Modell M161 dient zur Förderung von Abwasser oder Grundwasser in Abwasseranwendungen. Die 1/2 PS starke M161 ist eine bewährte und zuverlässige Abwasserpumpe. Die M161 ist eine vollautomatische, schwimmerbetriebene Abwasserpumpe. Der weiße Polypropylen-Schwimmer ist massiv und kann sich nicht mit Wasser vollsaugen. Dadurch ist er stets schwimmfähig und kann die Pumpe bei Bedarf einschalten.
Das Vortex-Laufrad der Pumpe ermöglicht den Durchlass von 3/4-Zoll-Kugelkörpern. Der Abstand des Laufrads zum Pumpengehäuse ermöglicht den ungehinderten Durchgang von Wasser und Feststoffen durch die Pumpe. Diese Kombination von Konstruktionsmerkmalen verringert das Risiko von Verstopfungen und Ausfallzeiten.
Motorgehäuse, Pumpengehäuse und Sockel des Modells 161 bestehen aus Gusseisen. Pumpenschild, Griff und Beschläge bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 161 auch den anspruchsvollsten Abwasseranwendungen standhält.
Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |