Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N264 Sewage Pump with 15′ Cord

N264 Sewage Pump with 15′ Cord

Google-Übersetzung,

Unsere Abwasserpumpe Modell N264 ist für die Förderung von Rohabwasser oder Abwasser in häuslichen Abwasser- oder Kläranlagenanwendungen konzipiert. Das professionelle 4/10 PS Modell 264 ist für seine Zuverlässigkeit bekannt. Die N264 ist eine nicht automatische Pumpe, die zum Betrieb einen Schwimmerschalter oder ein Bedienfeld benötigt. Mit beiden Optionen können Sie den Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpe vor Ort einstellen. Dies ist ideal für Anwendungen mit einem tiefen Pumpensumpf oder Pumpentank.

Das Motorgehäuse und das Pumpengehäuse des Modells 264 bestehen aus Gusseisen. Der Griff mit dem Pumpenkennzeichen und die Beschläge bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 264 den Anforderungen von Abwasserhebern in Wohngebäuden standhält.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil filled motor optimizes heat dissipation which prevents the pump from overheating during extended-use occurrences
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends pump life in harsh environments
    • Stainless steel screws and handle to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested: our factory-tested pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-264-sewage-pump-3
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSewage Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit