Die Transferpumpe Modell 314 ist unsere leistungsstärkste tragbare Transferpumpe. Sie erzeugt einen Druck von fast 50 PSI und eine Pumpleistung von über 1.400 Gallonen pro Stunde. Daher trägt sie auch den Spitznamen „Der Wasserbeweger“.
Der Edelstahl-Hebegriff des Modells 314 erleichtert den Transport. Dies ist besonders praktisch, da die Pumpe häufig von einem Einsatzort zum anderen transportiert wird. Die Gewindeanschlüsse an Ein- und Auslass der Pumpe ermöglichen einen schnellen und einfachen Schlauchanschluss. Da es sich um Messinganschlüsse handelt, besteht kein Grund zur Sorge, dass die Gewinde bei wiederholtem Gebrauch beschädigt werden.
Das robuste Pumpengehäuse aus Gusseisen und der wartungsfreundliche Bürstenmotor sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Wie bei vielen unserer Pumpen sorgt die glatte Oberfläche des Kunststofflaufrads für einen effizienten Wasserfluss. Für zusätzlichen Komfort ist eine übergroße Ansaugkappe im Lieferumfang enthalten. Zum Ansaugen der Pumpe ist kein Werkzeug erforderlich.
Diese Pumpe verfügt über ein 6 Meter langes Netzkabel. Wir wissen, dass ein Verlängerungskabel beim Starten der Pumpe zusätzlichen Aufwand bedeutet. Unser Ziel war es, alle wichtigen Funktionen und einige weitere Funktionen zu integrieren, die Sie sich von einer leistungsstarken, zuverlässigen Transferpumpe wünschen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |