Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartPak® Plus Residential Alternator

SmartPak® Plus Residential Alternator

Google-Übersetzung,

Mit dem SmartPak® Plus Residential Alternator können Sie zwei automatische Pumpen mit bis zu 1/2 PS, jeweils 12 Ampere und 115 V einphasig abwechselnd betreiben und so die Lebensdauer Ihrer Pumpe verlängern. Der Alternator kann an die Eingangsklemmen des Z Control® APak® oder Gateways angeschlossen werden und empfängt Alarmbenachrichtigungen per E-Mail, SMS und App-Push über die Z Control® Cloud. Der Alarm kann Sie bei Hochwasser, Stromausfall, Dauerbetrieb der Pumpe, ausgelöstem Leistungsschalter und Pumpenausfall warnen.

Spezifikation
    • Alternates two automatic pumps up to 1/2 HP, 12 Amps each, 115 V single phase (not to be used with Model 63 or Model 95 pumps or with any model grinder pumps)
    • Compact design easily mounts in confined spaces and is equipped with cutting-edge electronics
    • Circuit fault protection
    • Specially designed for humid areas like basements
    • Universal connection for alarm switch replacement
    • Auxiliary output contacts (normally open) for remote alarm connection
    • Connect to input terminals on either the Z Control® APak® or Gateway and receive alarm notifications via email, text, and app push through the Z Control® Cloud.
    • Built-in, rechargeable battery
    • 2-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmartpak-plus-residential-alternator
  • ProduktfamilieAccessories & Parts
  • ProduktgruppeAlternator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump accessories
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps