Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
    Zurn

    ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve

    Google-Übersetzung,

    Offenes, leises Membran-Spülventil mit verchromter Oberfläche und polierter Außenseite. Komplett mit chloraminbeständiger Membran mit doppelter Dichtung und verstopfungsbeständigem, dreifach gefiltertem Bypass. Das Ventil verfügt über einen 6-VDC-Motorantrieb, einen batteriebetriebenen automatischen Sensor, eine verchromte Metallabdeckung mit manuellem Überbrückungsdruckknopf und einen um 10 Grad abgewinkelten Sensor.

      Merkmale:

      • Batteriebetriebener Sensor sorgt für eine hygienische Umgebung durch Eliminierung von Berührungspunkten
      • Die Membran mit Doppeldichtung verfügt über einen verstopfungssicheren, dreifach gefilterten Bypass, um einen gleichmäßigen Wasserfluss zu gewährleisten
      • Echter mechanischer Handbetätigungsknopf ermöglicht Spülung nach Bedarf
      • Der Regelanschlag verfügt über einen internen Siphonschutz, ein Schweißlötset und einen Wandflansch mit Stellschraube.
      • Robustes Polycarbonat-Gehäuse sorgt für hohe Stoßfestigkeit
      • Verstellbarer Saitenhalter ermöglicht Flexibilität bei der Installation
      • Die Umschaltfunktion ermöglicht eine optionale 24-Stunden-Spülung der Leitung, um Stagnation zu minimieren und die Siphondichtungen der Armaturen zu warten, um während Zeiten der Inaktivität vor Kanalgasen zu schützen.

      Einhaltung:

      ADA-konform, Massachusetts-Zulassung, ASSE 1037, ASME A112.1037, CSA® B125.37, cUPC®, Watersense-Label (-EWS und -ULF)

      Schlüsselwörter: WC, Spülventil, Urinal-Spülventile, Wandflansch, EZ Flush, WC-Spülventil, Sensormembran, Zurn-Sensor-Spülventil, Membran-Spülventil, verstopfungsresistent, Zurn-Sensor-Nachrüstsatz

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerZER6003AV-SM
      • ProduktfamilieSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
      • ProduktgruppeDiaphragm
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-08-08
      • Editionsnummer2
      • Höhe (Inches)14
      • Breite (Inches)11
      • Tiefe (Inches)4
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Sekundär MaterialZink
      • Entwickelt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)7
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC010210
      • ETIM-NameElectronic urinal flusher
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
      • Klassifizierung22 42 43
      • Format2014TitelFlushometers
      • OmniClassNummer23-27 31 00
      • OmniClassTitelValves

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika