Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1201-ND_-FMBO EZCarry No-Hub Floor Mount Back Outlet Carrier
Zurn

Z1201-ND_-FMBO EZCarry No-Hub Floor Mount Back Outlet Carrier

Google-Übersetzung,

Das EZCarry Hochleistungs-WC-Trägersystem bietet Kunden ein revolutionäres Design, das herkömmliche WC-Trägersysteme übertrifft. Das EZCarry-System zeichnet sich durch fortschrittliche Funktionen und Vorteile aus, die es Planern ermöglichen, das System sicher zu spezifizieren, Installateuren eine schnelle und einfache Installation zu bieten und Gebäudebesitzern mit Standard- oder Niedrigdurchflusssystemen bewährte Leistung zu garantieren. Zurn bietet branchenführende Leitungsführung für die größte Auswahl an WC-Trägersystemen auf dem Markt. Die FMBO-Version ist für bodenstehende WCs mit rückseitigem Abfluss vorgesehen. Dieses Modell verfügt über zwei gegenüberliegende Zuläufe.

Merkmale

  • Fördert Abwasser bis zu dreimal weiter und reduziert so das Risiko von Verstopfungen bei geringem Durchfluss – für optimalen Schutz des gesamten Rohrleitungssystems.** Schnellere Installation dank arbeitssparender Funktionen und 30 % leichterem System
  • Reduzieren Sie Wartungsnotfälle durch Trägersysteme, die für eine optimale Abfallleitungsbeförderung entwickelt wurden.
  • Sorgen Sie mit einer Wandarmatur für eine hygienische Umgebung.
  • Testen Sie das System und kürzen Sie die Kupplung von vorne auf die gewünschte Länge mit Zurns zum Patent angemeldeter EZ-SET™-Kupplungsoption.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ1201-ND_-FMBO
  • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
  • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit