Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
    Zurn

    ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain

    4.1 von 5 Sternen4.1(27 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Zurn ZS990, linearer Duschablauf aus Edelstahl Typ 304 (CF8). Komplett mit vertikal verstellbaren Stützfüßen zur Verankerung, V-förmigem Anti-Pfännungs-Kanal mit 2" [51 mm] No-Hub-Mittelauslass, verstellbarem, gesichertem Nivellierrahmen mit eingebauter Fliesenkante, integriertem Membranflansch zum Aufkleben der wasserdichten Membran und gesichertem, leicht belastbarem, geschlitztem, absatzsicherem Gitter. Der Ablauf ist für den Einbau in eine mindestens 2" [51 mm] dicke Betonfüllung ausgelegt und kann auf 1/4" [6 mm] und 3/8" [10 mm] fertige Fliesenstärken eingestellt werden.

    Merkmale:

    • Die Edelstahlkonstruktion hält jahrelangem Gebrauch stand und gewährleistet Hygiene
    • Vertikal verstellbare Stützbeine sichern den Abfluss während der Installation an Ort und Stelle
    • Verstellbarer, gesicherter Nivellierrahmen mit integrierter Kippkante
    • Leichtes, geschlitztes, absatzsicheres Gitter für eine Vielzahl von Anwendungen
    • Mehrfachausführungsanwendungen sind verfügbar
    • Nabenloser Mittelauslass
    • ADA-konform
    • 1 Jahr eingeschränkte Garantie

    Schlüsselwörter: Edelstahl, lineare Entwässerung (Rinnenabläufe), Gesundheitswesen, Standardpatientenzimmer, öffentliche Toiletten, Gastgewerbe, Gewerbe, Einfamilienhäuser, Wohn-/Kleingewerbe, Umkleideräume, Sportkomplex/Freizeitzentrum, Architektur/Ästhetik, Patientenzimmer für bariatrische Pflege, Küche und Essenszubereitungsbereich, Schwesternstation und OP-Bereich, Wellness- und Reha-Zentren, Gästezimmer, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Wohnheim, Universitäten, Außenküche, Toiletten auf Club-/Suite-Ebene, MasterSpec, S880,880, zurn zs880, Duschrinnenablauf, linearer Duschablauf, Duschrinnenabläufe, Rinnenablauf für Dusche, linearer Duschablaufdetail, Duschrinnenablauf, lineare Duschabläufe, Badezimmerrinnenablauf, lineare Duschrinnenabläufe, Zurn-Rinnenablauf, Duschrinnenablauf, Zurn-Duschrinne, Duschwannen-Rinnenablauf, lineare Abflüsse, Entwässerungsrinne für Duschen, kundenspezifisches Duschgitter, 2 Duschabläufe, lineare Abflüsse für geflieste Duschen, Duschrinnenablauf, Duschablaufspezifikationen, Zurn-Rinne Abflussinstallation, kundenspezifische Duschrinnen, linearer Duschablauf, seitlicher Ablauf für linearen Duschablauf, lineares Ablaufgitter, seitlicher Ablauf für linearen Duschablauf, 36 linearer Duschablauf, Watts-Rinnenabläufe, Duschrinnenabläufe, Duschstreifenablauf, linearer Bodenablauf für Dusche, Duschrinnenablaufsystem, linearer Rinnenablauf, Edelstahl-Duschablauf, kundenspezifischer Duschablauf, Duschrinnenabläufe, horizontaler Duschablauf, linearer Duschablauf, Duschrinnenablauf, Duschrinnenablauf, Edelstahl-Dusche, Fliesen in linearem Duschablauf, Duschrinnenablauf, lineare Duschabläufe, Badezimmer-Rinnenablauf, lineare Duschrinnenabläufe, Zurn-Rinnenablauf, französischer Duschablauf, Zurn-Duschablauf, Duschwannen-Rinnenablauf, lineare Abflüsse, Entwässerungskanal für Duschen, kundenspezifisches Duschgitter, 2 Duschabläufe, lineare Abflüsse für geflieste Duschen, französischer Duschablauf, Duschablaufspezifikationen, Zurn-Rinnenablaufinstallation, kundenspezifische Duschrinnen, linearer Duschablauf, seitlicher Ablauf für linearen Duschablauf, lineares Ablaufgitter, seitlicher Ablauf für linearen Duschablauf, 36 linearer Duschablauf, Watts-Rinnenabläufe, Duschrinnenabläufe, Duschstreifenablauf, linearer Bodenablauf für Dusche, Duschrinnen-Abflusssystem, linearer Rinnen-Abfluss, Edelstahl-Duschabfluss, kundenspezifischer Duschabfluss, Duschrinnen-Abflüsse, horizontaler Duschabfluss, linearer Duschabfluss, Duschrinnen-Duschabfluss, Duschrinnen-Duschabfluss, Edelstahl-Dusche, Fliesen in linearem Duschabfluss, Duschrinnen-Duschabfluss, lineare Duschabflüsse, verstellbarer Duschabfluss, linearer Duschabfluss, Abflussseite, seitlicher linearer Abflussauslass, lineare Abflüsse für Duschen, linearer Schlitzabfluss, Zurn-Nabenabfluss, 36 linearer Abfluss, in einem Duschabfluss, Rinnen-Duschabflüsse, linearer Duschbodenabfluss, Sickerabfluss für Außendusche, Duschabfluss in Beton, linearer Abfluss für Dusche, Installation eines linearen Duschabflusses, ruhige Abflüsse, Sickerabfluss für Dusche, lineares Gebäude, Installation eines Infinity-Abflusses, lineare Duschabflusssysteme, Duschrinnen-Duschabfluss, 24 linearer Duschabfluss, lineare Abflüsse Dusche, Fliesen in linearem Abfluss, linearer Abfluss in der Mitte der Dusche, Infinity-Duschabfluss, Duschen aus Edelstahl, Duschabflusskorb, verlängerter Duschabfluss, Spezifikationen für Duschabflüsse, Linienabfluss Dusche, Schlitzabfluss Dusche, Zurn-Rinnenabfluss, lineare Bodenabflüsse für Duschen, linear Abflüsse, lineare Entwässerung, linearen Duschablauf installieren, Zurn-Rinnenablaufgitter, Duschablauf in Betonboden, Duschrinnenablauf installieren, Zurn-Duschabläufe, einstellbarer linearer Duschablauf, einstellbarer Duschablauf, Duschen mit linearen Abflüssen, Duschbodenablauf installieren, linearer Duschablauf mit seitlichem Auslass, Rinnenablauf in Dusche, Rinnenablauf für Dusche, Dusche mit linearem Ablauf, Duschwannen aus Edelstahl, linearer Ablauf in Dusche, Duschablaufoptionen, Duschgitter, Liner-Ablauf, Infinity-Ablauf für Dusche, Rinnenablauf-Duschwanne, versenkter Duschablauf

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Pleasedownload and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFAfamily. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, LoadFamily. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the familyRFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zs880
    • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
    • ProduktgruppeShower Drain, Stainless Steel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-11-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)2.5
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.19
    • Format2014TitelFacility Trench Drains
    • OmniClassNummer23-39 29 13 19
    • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit