Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
    Zurn

    Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate

    Google-Übersetzung,

    Zurn Z415-BZ1-DP Boden- und Duschablauf, Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Bodenablauf, Edelstahl-Deckplatte und Oberteil. Die EZ1-Ablaufserie wurde für eine einfache Installation entwickelt und besteht aus einer Betonschutzwand für bis zu 32 mm (1-1/4 Zoll) vertikaler Nachjustierung nach dem Betonieren, vorverpackten Ausgleichsscheiben zur Neigungskorrektur und einem integrierten, in sich geschlossenen Leichtbausieb „Typ B“ mit Rohbauabdeckung zum Schutz beim Betonieren.

    Einhaltung :

    • ASME A112.6.3

    Merkmale

    • Integrierte Technik, die auch die Nachjustierung nach dem Gießen und das Zubehörpaket für die Neigung umfasst
    • Schiffe als komplettes und montiertes System
    • Spart über 14 Minuten pro Abflussinstallation
    • Erhältlich in Gusseisen oder Kunststoff
    • Konzipiert für den harten Einsatz auf Baustellen mit einer Tragfähigkeit von 3.000 Pfund.
    • Wird standardmäßig mit einem Schutzgitteraufkleber geliefert
    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ415-BZ1-DP
    • ProduktfamilieFloor Drains
    • ProduktgruppeFinish Floor Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit