Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System

    4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kanäle müssen 40 [1016] lang sein, eine 4-3/4 [121] breite Laibung und eine 3-1/4 [83] Kehle haben. Modulare Kanalabschnitte müssen aus 0% wasserabsorbierendem Polypropylen bestehen. Es muss eine positive mechanische Verbindung zwischen den Kanalabschnitten geben, die sich während der Installation nicht trennt, und sie müssen mindestens alle 10 [254] mechanisch in der Betonumrandung einrasten. Kanäle müssen weniger als 2 lbs. [0,9 kg] pro linearem Fuß wiegen, einen glatten, selbstreinigenden Boden mit einem Radius von 1,634 [41,5] und einem Manning-Koeffizienten von 0,009 bei neutralem 0% eingebautem Gefälle haben. Kanäle müssen standardmäßig mit Bewehrungsklammern ausgestattet sein, um den Graben an seinem endgültigen Standort zu sichern. Sie müssen mit Standard-HPP-Gittern ausgestattet sein, die mit Verriegelungsstangen am Kanal befestigt werden und sind nicht für dynamische Verkehrslasten vorgesehen. Zurn 4-1/8 [105] breites, längs verlaufendes, fersensicheres Polypropylen-Gitter ist gemäß der Oberlastklassifizierung DIN EN1433 der Klasse A zugeordnet. Wird in 20 [508] Nennlängen mit 0,25 [6] breiten Schlitzen und 0,75 [19] Tragtiefe geliefert. Das Gitter hat eine offene Fläche von 18,57 Quadratzoll pro Fuß [39.307 mm2 pro Meter].

    Merkmale:

    • Spart bis zu 75 % Arbeitsaufwand – leichte, langlebige Polypropylenkonstruktion
    • Integrierte Bewehrungsklemmen für Aufständerung
    • Mechanische Verriegelungsverbindungen
    • Geringe Tiefe
    • USA konfigurierbar

    Schlüsselwörter: Breites, flaches, lineares Grabenentwässerungssystem, lineares Grabenentwässerungssystem, Installation von Zurn-Grabenentwässerungen, Grabenentwässerungssystem für den Außenbereich, Grabenentwässerungssystem für Wohngebäude

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z884
    • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
    • ProduktgruppeHDPE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-25
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)4.75
    • Tiefe (Inches)41.25
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_50_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage and wastewater collection
    • Klassifizierung22 14 26.19
    • Format2014TitelFacility Trench Drains
    • OmniClassNummer23-39 29 13 19
    • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit