Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5003 Sundara® Drift Handwashing System
Zurn

Z5003 Sundara® Drift Handwashing System

Google-Übersetzung,

Sundara® Drift Einzelwaschbecken-Waschtischsystem von Zurn Industries. Der Waschtisch wird in Standardhöhe montiert, um den Zugänglichkeitsstandards ANSI, UFAS, TAS und ADA zu entsprechen. Theke und integriertes Waschbecken bestehen aus Sundara®-Harz mit fester Oberfläche und Aluminiumtrihydrat sowie weiteren Zusätzen gemäß den Standards CSAB45.5/Z124 und IGC 156. Die Verkleidung besteht aus satiniertem Edelstahl Typ 304, Stärke 18, für einfachen Zugang und mit vandalensicheren Beschlägen. Der Waschtisch wird komplett mit einem durchflusssensorgesteuerten Wasserhahn (0,5 gpm) (Modell angeben) und einem optionalen Flüssigseifenspender (Modell angeben), ½-Zoll-Vierteldrehungs-Zulaufstopps, 3/8-Zoll-Flexleitungen, einem verchromten 1 ¼-Zoll-Endstück und einem verchromten 1 ¼-Zoll-P-Siphon für den Betrieb des kompletten Systems geliefert.

Einhaltung:

  • Entspricht CSA B45.5 / IAPMO Z124 und IAPMO IGC 156
  • ADA-konform
  • UPC-konform: bleifrei
  • Entspricht ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (gilt für Ablaufgarnituren)
  • ASME A112.6.1M (gilt für Träger)
  • NSF/ANSI 61-9 (gilt für Wasserhähne)

Merkmale:

  • Sundara®-Kunststoffoberfläche
  • In mehreren Farben erhältlich
  • Passende Seifen- und Wasserhahnoptionen
  • ADA-konforme Abdeckung aus Edelstahl
  • Spritzfreies Beckendesign
  • Links- oder rechtsseitig integriertes Seifenloch
  • Zurn One-Bestellungen umfassen alle erforderlichen Komponenten für die Installation und den P-Siphon Z8701-9LC-PC zusammen mit dem Versorgungskit Z8800-XL-LR8860-16-PC mit 16-Zoll-Flexleitungen.
  • Ausgestattet mit verchromtem Wasserhahn, Seifenspender und Ablaufgitter. In verschiedenen Ausführungen erhältlich
  • Im Lieferumfang enthalten sind eine Montagehalterung und eine Wandhalterung mit der erforderlichen Hardware für eine einfache Installation
  • Integrierter Überlauf
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ5003
  • ProduktfamilieHandwashing Systems
  • ProduktgruppeSundara Wall Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit