Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z.WC1.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.1 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC1.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.1 GPF Flush Valve

Google-Übersetzung,

Komplettes EcoVantage® Hocheffizienz-Wand-WC-System mit 1,1 gpf und manueller Betätigung, bestehend aus dem aufgesetzten, manuell betätigten, verchromten Membran-Spülventil Z6000AV-ONE für links- oder rechtsseitigen Wasseranschluss, dem offenen WC-Sitz Z5955SS-EL, dem wandmontierten WC aus Sanitärkeramik Z5615-BWL mit dem NeoSeal Auslassdichtungssatz Z5977-NEO und dem von Zurn hergestellten Nut-Ext-Kit Z5610-Nut-Ext-Kit.

Einhaltung:

  • A119.21, A112.1037; ASSE1037/ASME A112.18.1037/CSA B125.37; ASSE1037/ASME A112.18.1037/CSA B125.37; cUPC; IAPMO, IPC, NPCC, Watersense Labeled

Merkmale:

  • Wandmontierte, längliche Toilette mit vorderem Spülrand und Spülkasten
  • Hocheffiziente Siphon-Spülung
  • 2-1/8" vollverglaster Siphon
  • Großer Wasserplatz - 12' x 10
  • Konstruktion einer Wandschüssel aus Vitreous China
  • Statische Gewichtsbelastung von 1000 lb* Nicht für bariatrische Zwecke vorgesehen
  • Membranspülarmatur komplett mit Zurn's Go Blue® TPE, chloraminbeständiger Doppeldichtungsmembran und verstopfungsresistentem Filterbypass
  • ADA-konform, nicht arretierbarer Griff mit doppelter Dichtung
  • Hochdruck-Vakuumbrecher
Spezifikation
  • Keywords: GPF Manual Wall Bowl System, EcoVantage, wall-hung vitreous, water closet, flush valve, Z6000AV ONE, Manual Wall Bowl, ZURN ONE SYSTEMS, plumbing manufacturer, water efficient solutions, Zurn One, Manual Bowl, control water flow, Wall hanging Water Closet Bowl, Wall Hung Lavatory, Manual Faucet Lavatory, Wall Hung Elongated Toilet Bowl, Water Closet Bowl, Zurn wall hung toilet, zurn wall mount toilet, zurn wall mount toilet carrier, zurn wall hung toilet carrier

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zwc1m
  • ProduktfamilieWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • ProduktgruppeManual Flushometer Vitreous China
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)26.5
  • Breite (Inches)14.87
  • Tiefe (Inches)24.75
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)54
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 15 13
  • OmniClassTitelWall Mounted Tankless Toilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit