Sundara® Tide Einzelwaschbecken-Waschtischsystem von Zurn Industries. Der Waschtisch wird in Standardhöhe montiert, um den ANSI-, UFAS-, TAS- und ADA-Zugänglichkeitsstandards zu entsprechen. Waschtischplatte und integriertes Waschbecken bestehen aus Sundara®-Vollflächen-Reinacrylatharz mit Aluminiumtrihydrat und weiteren Zusätzen und entsprechen den Standards CSA B45.5/IAPMO Z124 und IAPMO IGC 156. Die Abdeckung besteht aus satiniertem Edelstahl Typ 304, Stärke 18. Der Waschtisch wird komplett mit einem 0,5-Gallonen-Luftsprudler (0,5 Gallonen/min) (Modell im Sensor oder Handbuch angeben) und einem optionalen Flüssigseifenspender (Modell angeben) geliefert. Zur kompletten Systembedienung gehören ein ½-Zoll-Vierteldreh-Absperrventil, ein 3/8-Zoll-Flexrohr, ein verchromtes 1 ½-Zoll-Endstück und ein verchromter 1 ½-Zoll-Siphon.
Merkmale:
- Sundara®-Kunststoffoberfläche
- In mehreren Farben erhältlich
- Passende Seifen- und Wasserhahnoptionen
- Edelstahlgehäuse, vandalensicher und einfach zu installieren
- Spritzfreies Beckendesign
- Links- oder rechtsseitig integriertes Seifenloch
- Zurn One-Bestellungen umfassen alle erforderlichen Komponenten für die Installation und die P-Falle der Serie Z8700 sowie Versorgungsstopps der Serie Z8802 mit 16-Zoll-Flexleitungen.
- Ausgestattet mit verchromtem Wasserhahn, Seifenspender und Ablaufgitter. Ausgewähltes Produkt in anderen Ausführungen erhältlich
- Im Lieferumfang sind eine Montagehalterung und eine Wandhalterung mit der erforderlichen Hardware für eine einfache Installation enthalten
- Integrierter Überlauf
Schlüsselwörter: Sundara Tide Handwaschsystem, Handwaschwanne, Handbuch zum Tide Handwaschsystem, Tide Handwaschsystem Zurn