Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
    Zurn

    Z5310 Wall Hung Lavatory Series

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes Waschbecken aus Sanitärkeramik, 508 mm x 457 mm (20 Zoll x 18 Zoll), mit rückseitigem Überlauf und 203 mm (8 Zoll) großen mittigen Armaturenlöchern. Vorbereitet für verdeckte oder sichtbare Armatursysteme.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CSA B45.1

    Merkmale:

    • 20" [508 mm] x 18" [457 mm]
    • Glasporzellan
    • Hahnlöcher für einzelne, 4" [102 mm] oder 8" [203 mm] Lochabstände
    • Erhältlich mit Seifenlochung auf der rechten oder linken Seite (nur mit einfachem oder 4-Zoll-Mittenabstand).
    • Hinterer Überlauf
    • Wandhängendes WC zur Verwendung mit verdeckten oder sichtbaren Armhalterungssystemen
    • Abfall: 1-1/4" [32 mm] Außendurchmesser
    • Tiefe: 6-3/4" [171 mm]
    • Versandgewicht: 35 lbs [16 kg]
    Spezifikation
    • keywords: Wall Mounted,Lavatories,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,CA Mandatory Water Reduction,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5311, Z5314, Z5318, Z-5311, Z-5314, Z-5318, 5311, 5314, 5318,5310 SERIES,310 SERIES

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerz5310
      • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
      • ProduktgruppeWall Hung Lavatories
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2010-10-21
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit