Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5360 Wall Hung Lavatory
Z5360 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5360 Wall Hung Lavatory

    Google-Übersetzung,

    20" [508 mm] x 18" [457 mm] wandhängendes WC aus Sanitärporzellan. Ausgestattet mit Aufhängeplatte und Löchern für verdeckte Armlehnensysteme.

    Einhaltung:

    ADA-konform, Massachusetts-Zulassung, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Merkmale:

    • 20 x 18 Zoll großes Vitreous-Porzellan
    • 4" hohe Rückspritzschutz
    • Hahnlöcher für einzelne, 4"- oder 8"-Zentren
    • Wandhängendes WC mit Wandaufhängung oder zur Verwendung mit verdeckten Armlehnensystemen
    • Überlauf vorne
    • Abfall: 1-1/4" Außendurchmesser
    • Tiefe: 5-3/4”
    • Versandgewicht: 42 lbs

    Schlüsselwörter: Toilette, Wandtoilette, Waschbecken, Z5360 Badezimmerarmatur, Z5360 Sanitärarmatur, Z5360 Waschbecken, Z5360 Sanitär, Z5361

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz5360
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeWall Hung Lavatories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.25
    • Breite (Inches)21.5
    • Tiefe (Inches)18.25
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit