Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5708 “Nano Pint” Urinal System
Z5708 “Nano Pint” Urinal System
    Zurn

    Z5708 “Nano Pint” Urinal System

    Google-Übersetzung,

    Sanitärkeramik; Konzipiert für die Nachrüstung von Urinalen mit 4-Loch-Befestigung, wobei in den meisten Fällen keine Arbeiten hinter der fertigen Wand erforderlich sind; Hocheffiziente Spülwirkung; Über 88 % Wasserersparnis gegenüber einem Standard-1,0-gpf-System (4,0 lpf); Druckkompensierender interner Durchflussregler; 3/4"-Anschlussstutzen; 2"-IPS-Auslaufflansch und Gummidichtung mit integriertem Siphon; 14" verlängerter Rand für barrierefreie Installation bei korrekter Höhe; Ausgestattet mit vandalensicherem Auslaufsieb; Versandgewicht: 24 lbs.

    Einhaltung:

    • ADA
    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • Massachusetts MA genehmigt
    • Watersense-Etikett
    • CEC-gelistet

    *Erfüllt die Zugänglichkeitsanforderungen der ADA- und ICC A117.1-Normen, wenn die Installation gemäß den in diesen Normen beschriebenen Anforderungen erfolgt.

    Merkmale:

    • 0,125 gpf [0,5 Lpf]
    • Glasporzellan
    • Konzipiert für die Nachrüstung von Urinalen mit 4-Loch-Muster, wobei in den meisten Fällen keine Arbeiten hinter der fertigen Wand erforderlich sind.
    • Hocheffiziente Spülwirkung
    • Über 88 % Wassereinsparung gegenüber einem Standard-1,0-gpf-System (4,0 lpf).
    • Druckkompensierender interner Durchflussregler
    • 3/4" oberer Kartoffelkopf
    • 2-Zoll-IPS-Auslassflansch und Gummidichtung mit integriertem Siphon
    • 14 Zoll verlängerter Felgenrand für behindertengerechte Montage bei korrekter Höhe
    • Ausgestattet mit vandalensicherem Auslasssieb
    • Versandgewicht: 24 Pfund.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz5708
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.5
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)12.62
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit