Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z897-24 Catch Basin
Zurn

Z897-24 Catch Basin

Google-Übersetzung,

Der Zurn Z897-24 Auffangbehälter hat eine Einbaubreite von 661 mm (26 Zoll), eine Länge von 613 mm (24-1/8 Zoll) und eine Tiefe von 631 mm (24-3/4 Zoll). Der Korpus besteht aus 12-Gauge-Edelstahl (Typ 304) gemäß ASTM A-240. Das Gewicht des Auffangbehälters beträgt weniger als 29,7 kg/m (20 lbs/ft). Er ist mit den standardmäßigen RFS-Rosten ausgestattet, die sich am Rahmen befestigen lassen. Der Zurn-Edelstahlrost mit 565 mm (22-1/4 Zoll) Einbaubreite entspricht der ASTM-Spezifikation A351, Güteklasse CF8 (Typ 304). Der Rost ist gemäß DIN EN 1433 in die Belastungsklasse B eingestuft. Die Becken werden in einer Nennlänge von 608 mm (24 Zoll) mit 10 mm (3/8 Zoll) breiten Schlitzen und einer Auflagetiefe von 38 mm (1-1/2 Zoll) geliefert. Die Rostfläche beträgt 1355 cm²/m (64 Quadratzoll pro Fuß). Die Becken werden in den USA hergestellt.

Merkmale:

  • Spart bis zu 75 % Arbeitskosten
  • Edelstahl Typ 304
  • USA konfigurierbar
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ897-24
  • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
  • ProduktgruppeCatch Basin, Stainless Steel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24.75
  • Breite (Inches)26
  • Tiefe (Inches)24.12
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_24_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage channels with gratings
  • Klassifizierung33 44 13.13
  • Format2014TitelCatchbasins
  • OmniClassNummer23-11 21 21 13
  • OmniClassTitelCatch Basins
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Anguilla
Antigua und Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Besondere Gemeinde
Britische Jungferninseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Jungferninseln
Kaimaninseln
Kanada
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Republik Trinidad und Tobago
Saint-Barthélemy
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Martin
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten
Turks- und Caicosinseln
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit