Zurn Z899-THR Schwellenablauf, Edelstahlrinne aus Edelstahl der Stärke 12 gemäß ASTM A-240 (Typ 304) mit Ablauf- und Verankerungsbändern. Der Schwellenablauf ist so konstruiert, dass er den Durchfluss durch das System durch die Verwendung einer strömungslenkenden Rippenstruktur verbessert. Der Standardrost besteht aus Edelstahldrahtrost (-SWG) gemäß ASTM A-240 (Typ 304) mit vandalensicheren Rostverschlüssen, erfüllt die ADA- und Absatzschutzanforderungen und ist gemäß DIN EN 1433 in die Klasse A eingestuft und gemäß ASME A112.6.3 auf 2500 lbs geprüft. Optional ist ein Edelstahlrost (-FS) erhältlich, der ASTM A-240 (Typ 304) entspricht, mit vandalensicheren Rostverriegelungen ausgestattet ist, die ADA- und Fersenschutzanforderungen erfüllt und gemäß der Lastklassifizierung DIN EN1433 als Klasse A aufgeführt ist und außerdem gemäß ASME A112.6.3 auf 2500 lbs getestet wurde.
- Flacher Ablaufkörper für den Einsatz in flachen Spannbetondecken
- An die Projektanforderungen anpassen
- Edelstahlkonstruktion
- Form und Funktion mit ästhetisch ansprechendem Finish
Schlüsselwörter: THR-Schwellenablauf, Schwellenablauf, Schwellenablaufdetail, Schwellenablaufinstallation, Schwellenablauf z899-Installation