Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
    Zurn

    ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve

    Google-Übersetzung,

    Offenes, leises, verchromtes Membran-Spülventil mit polierter Außenseite. Komplett mit chloraminbeständiger Membran mit doppelter Dichtung und verstopfungsbeständigem, dreifach gefiltertem Bypass. Das Ventil verfügt über einen 6-VDC-Motorantrieb, einen batteriebetriebenen automatischen Sensor, eine verchromte Metallabdeckung mit manuellem Überbrückungsdruckknopf und einen um 10 Grad abgewinkelten Sensor.

    Merkmale:

    • Batteriebetriebener Sensor sorgt für eine hygienische Umgebung durch Eliminierung von Berührungspunkten
    • Die Membran mit Doppeldichtung verfügt über einen verstopfungssicheren, dreifach gefilterten Bypass, um einen gleichmäßigen Wasserfluss zu gewährleisten
    • Echter mechanischer Handbetätigungsknopf ermöglicht Spülung nach Bedarf
    • Der Kontrollanschlag verfügt über einen internen Siphonschutz, ein Schweißlötset und einen Wandflansch mit Stellschraube Das langlebige Polycarbonatgehäuse bietet eine hohe Stoßfestigkeit
    • Verstellbarer Saitenhalter ermöglicht Flexibilität bei der Installation, ADA-konform
    • Die Umschaltfunktion ermöglicht eine optionale 24-Stunden-Spülung der Leitung, um Stagnation zu minimieren und die Siphondichtungen der Armaturen zu warten, um während Zeiten der Inaktivität vor Kanalgasen zu schützen.

    Einhaltung:

    ADA-konform, Massachusetts-Zulassung, ASSE 1037, ASME A112.1037, CSA® B125.37, cUPC®, Watersense-Label (-HET und -ONE)

      Schlüsselwörter: WC, Spülventil, Urinal-Spülventile, Wandflansch, Zurn EZ Flush, EZ Flush, Zurn Sensor-Spülventil, manuelles Spülventil, WC-Spülventil, Sensor-Spülventil, Zurn automatische Spülventil-Sensoreinstellung, automatisches Sensor-WC-Urinal-Spülventil, kommerzielle Nachrüstung, Sensormembran, Toilettenhygiene, Zurn Sensor-Nachrüstsatz

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerZER6000AV-SM
      • ProduktfamilieSensor Flush Valves - Flushometer - Water Closet
      • ProduktgruppeDiaphragm
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-08-10
      • Editionsnummer2
      • Höhe (Inches)14
      • Breite (Inches)11
      • Tiefe (Inches)4
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Sekundär MaterialZink
      • Entwickelt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)7
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011594
      • ETIM-NameElectronic toilet flusher
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
      • Klassifizierung22 42 43
      • Format2014TitelFlushometers
      • OmniClassNummer23-27 31 00
      • OmniClassTitelValves

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit