Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
    Zurn

    ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.

    Google-Übersetzung,

    Zurn Connected Flush Valves übertragen rund um die Uhr Daten an das Zurn plumbSMART™* Webportal und die mobile App. Überwachen Sie proaktiv Ihre Betätigungen und Ihren Wasserverbrauch, erhalten Sie Echtzeitwarnungen bei Überschreitung voreingestellter Grenzwerte für hohen und niedrigen Wasserverbrauch und greifen Sie jederzeit und überall auf Systemdaten zu, um Trends zu erkennen und vorausschauende Wartung zu planen.

    Die Zurn Hydro•X® Power Serie sensorgesteuerter Spülventile für Urinale ist für einen zuverlässigen, berührungslosen Betrieb konzipiert und hält der gesamten Lebensdauer einer gewerblichen Sanitäranlage stand. Dieses wasserbetriebene Spülventil benötigt weder feste Verkabelung noch Batteriewechsel, was die Installations- und Wartungskosten senkt. Das getriebegesteuerte Spülventil verfügt über eine verstopfungsresistente, dreifach gefilterte Membran. Es wird sensorgesteuert aktiviert und trägt so zu einer hygienischeren Umgebung bei, indem Berührungspunkte minimiert werden. Kombinieren Sie es mit Hydro•X® Power Armaturen, um Ihre Nachhaltigkeitsziele in Sanitäranlagen optimal zu erreichen.

    Einhaltung:

    • ADA
    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASSE 1037/ ASME A112.1037/ CSA B125.37

    Merkmale:

    • Die Hydro•X® Power-Technologie sorgt für nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer einer gewerblichen Toilette ausgelegt ist.
    • Nutzt die EZ Gear-Technologie, eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Ablagerungen und Verschmutzungen ist und somit die Wartung erleichtert; übertrifft Magnetventile in Lebensdauer und Leistung.
    • Die branchenführende, dreifach gefilterte AquaVantage-Membran, Dichtungen und Dichtungsringe bestehen aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer, das 8- bis 10-mal länger hält als herkömmlicher Gummi, wodurch die Wartungskosten reduziert werden.
    • Die automatische, berührungslose Sensoraktivierung reduziert die Anzahl der Gästebesuche ohne Spülung und kann zur Verringerung der Keimübertragung beitragen.
    • Ein echter mechanischer Überbrückungsknopf ermöglicht die manuelle Spülung auf Abruf.
    • Die standardmäßige 24-Stunden-Spülung der Leitungen minimiert Stagnation und hält die Siphondichtungen der Armaturen intakt, um während Ruhephasen vor Abwassergerüchen zu schützen.
    • LED-Anzeigeleuchte für den Benutzer im Sichtfeld
    • Das freiliegende Spülventil ist außerdem ausgestattet mit einem 1"-Absperrventil mit internem Siphonschutz, einer vandalensicheren Absperrkappe, einem Lötset, einem gegossenen Wandflansch mit Stellschraube und einer Hochdruck-Vakuumbrecherbaugruppe für einen 1-1/2"-Ablauf von oben.
    Spezifikation
    • keywords: sensor flushometer, automatic toilet flush valve, hydraulic flush valve, commercial restroom flush valve, Zurn flushometer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZER6003AV-HYD-W2
    • ProduktfamilieSensor Flush Valves - Urinal
    • ProduktgruppeGear Drive Hydropowered
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit