Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles
Zurn

Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles

Google-Übersetzung,

Das komplette manuelle Handwaschsystem umfasst ein 20"x18" großes, wandhängendes Waschbecken aus Sanitärkeramik mit einer polierten, verchromten Messinggussarmatur Z81104-XL-3M mit einem 0,5 gpm-Luftsprudler, einem verchromten Messingguss-Sieb Z8743-PC, einem Siphon der Serie Z8700-8B-PC und einem Absperrventil der Serie Z8804-XL-LR-LK-PC.

Einhaltung:

Erfüllt die Anforderungen der American Disabilities Guidelines und der ANSI A117.1, wenn die Installation gemäß diesen Anforderungen erfolgt.

  • Vorrichtung - Entspricht ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Armatur - Entspricht ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Merkmale:
• 20” [508 mm] x 18” [457 mm] Toilette aus Sanitärkeramik
• Wandhängendes WC mit Wandhalterung oder zur Verwendung mit verdeckten Armträgersystemen
• Frontüberlauf
• Verchromter Armaturenkörper aus Messingguss
• Bedienung des Keramikscheiben-Wasserhahns um eine Vierteldrehung
• 3/12-Zoll-Mittellinien-Auslauf mit starrem oder schwenkbarem Schwanenhals
• 4-Zoll-Handgelenkklingengriffe
• Komplettes, industrietaugliches Gitterablaufsystem, Siphon, Absperrventile und Zuleitungsset.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZL3M
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit