Das komplette sensorgesteuerte Handwaschsystem umfasst ein 20" x 18" großes, wandhängendes Waschbecken aus Sanitärkeramik mit einer ADA-konformen, hydrobetriebenen, verchromten 4" breiten Sensorarmatur ZG6915-XL-TMV-1 mit thermostatischem Mischventil, ein verchromtes, massives, versetztes Sieb aus Messingguss Z8746-PC, einen Siphon der Serie Z8700B-PC, ein Schutzkombinationsset Z8946-3-NT und ein Absperrventil der Serie Z8804-XL-LK-PC.
Einhaltung:
Erfüllt die Anforderungen der American Disabilities Guidelines und der ANSI A117.1, wenn die Installation gemäß diesen Anforderungen erfolgt.
• Vorrichtung - Entspricht ASME A119.2 / CSA B45.1
• Armatur - Entspricht ASME A112.18.1 / CSA B125.1
Merkmale:
- Nutzt die EZ Gear-Technologie, eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Ablagerungen und Verschmutzungen ist und somit die Wartung erleichtert; übertrifft Magnetventile in Lebensdauer und Leistung.
- Die Hydro•X Power®-Technologie sorgt für nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer einer gewerblichen Toilette ausgelegt ist.
- Optimale Leistung für einfache Wartung, höchste Verfügbarkeit und niedrigste Gesamtbetriebskosten
- Einfache Modellnummer für unkomplizierte Spezifikation und Bestellung
- Komplettes, installationsfertiges Sanitärsystem
- Vollständige Garantieverlängerung von einem Hersteller