Das komplette sensorgesteuerte Handwaschsystem umfasst ein 20"x18" großes, wandhängendes Waschbecken aus Sanitärkeramik mit einer ZG6955-TMV-1, ADA-konformen, batteriebetriebenen, verchromten Schwanenhals-Sensorarmatur mit thermostatischem Mischventil, einem Z8743-PC verchromten Siebeinsatz aus massivem Messingguss, einem Z8700-8B-PC Siphon, einem Z8946-3-NT Schutzkombinationsset und einem Z8804-XL-LR-LK-PC Absperrventil.
Einhaltung:
Erfüllt die Anforderungen der American Disabilities Guidelines und der ANSI A117.1, wenn die Installation gemäß diesen Anforderungen erfolgt.
• Vorrichtung - Entspricht ASME A119.2 / CSA B45.1
• Armatur - Entspricht ASME A112.18.1 / CSA B125.1
Merkmale:
- 20 Zoll [508 mm] x 18 Zoll [457 mm] Toilette aus Sanitärkeramik
- Wandhängendes WC mit Wandhalterung oder zur Verwendung mit verdeckten Armträgersystemen
- Frontaler Überlauf
- Infrarot-Konvergenz-Näherungssensor
- 30-Sekunden-Timeout-Funktion
- Versandgewicht: 60 Pfund
- Verchromter Wasserhahnkörper aus Messing
- Thermostatisches Mischventil zur Vermeidung von Verbrühungen
- Komplettes, industrietaugliches Gitterablaufsystem, Siphon, Zuleitung