Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System
Zurn

ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System

Google-Übersetzung,

ZURN ZN1209-N()4 Schmalwandiges, vertikales, versetztes Siphon-Jet-WC-System „starres System“ mit 4" [102 mm] großen, muffenlosen Anschlüssen und 2" [51 mm] Entlüftung, komplett mit Dura-beschichtetem Gusseisen-Hauptanschlussstück, abnehmbarer, fest am Anschlussstück montierter Frontplatte, universellen, bodenmontierten Halterungen, korrosionsbeständiger, verstellbarer ABS-Kupplung mit integrierter Prüfkappe, Befestigungsschrauben, Zierleisten, Bolzenschutz, hinterer Verankerungsbefestigung und verklebter „Neo-Seal“-Dichtung.

Merkmale:

  • Verstellbarer, vertikaler WC-Träger
  • 300 Pfund Standard
  • Schmalwandiges Trägersystem (unter 8 Zoll)
  • Hublose Verbindung
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZN1209
  • ProduktfamilieSanitary Components
  • ProduktgruppeCarrier Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 42 13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit