Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
    Zurn

    Z100 15" Diameter Main Roof Drain

    4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dachablauf mit 381 mm Durchmesser. Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen.

    Merkmale:

    Primärer Dachablauf mit 15 Zoll Durchmesser

    Klemmkragen und niedrige Silhouette Poly-Dome

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: Main Roof Drain, roof primary drain, Dura-Coated cast iron body, Roof Drains, Drainage System, Large Sump Drain, zurn z100 roof drain, z100 roof drain, deck drain, floor drain extension, upper roof downspout extension, overflow roof drain, scupper drain, drain clamp, Roof Drain Low Silhouette Dome, flashing clamp, gravel guard

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z100
    • ProduktfamilieRoof Drains
    • ProduktgruppePrimary Roof Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-04-01
    • Editionsnummer2
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39
    • OmniClassTitelRoof Drains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit