Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

Google-Übersetzung,

ZURN Z110-AI 15" [381 mm] Gründachablauf. Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit kombinierter Membrandichtung und Klemm-/Kiesschutz. Komplett mit gesichertem, perforiertem Edelstahlsieb Typ 304 (CF8) mit gesicherter, abnehmbarer Zugangsklappe mit Hebegriff und zusätzlichem No-Hub-Einlaufanschluss.

Merkmale:

  • Ideal für extensive und intensive Dachbegrünungen
  • Zusätzlicher Zulauf für erweiterte Entwässerungskapazitäten
  • Die perforierte Edelstahlverlängerung ermöglicht einen optimalen Durchfluss und verhindert gleichzeitig, dass Schmutz in den Dachablauf gelangt.
  • Der abnehmbare Deckel ermöglicht eine einfache, regelmäßige Wartung.
  • Anpassbare Gehäuse gewährleisten, dass der Dachablauf mit der Oberfläche des Gründachs fluchtet.


Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z110-ai
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppeGreen Roof Drain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit