EZCarry® horizontales Siphon-Jet-Toiletten-Trägersystem mit Hochleistungs-Wasserweg und 4" [102 mm] Naben- und Zapfenanschlüssen. Das System umfasst eine Dura-beschichtete doppelte Hauptarmatur aus Gusseisen mit hydromechanisch optimierter Krümmung und erweiterter 2" [51 mm] Entlüftung, verstellbare Frontplatten, QuickFit™-Frontplattendichtungen, bodenmontierte, vorgefertigte Schlitzfußstützen mit vorgefertigter Stützbasis zur oberen Verankerung, Befestigungsbolzen, Zierleisten, Bolzenschutz, geklebte „Neo-Seal“-Dichtungen und korrosionsbeständige, verstellbare 3" [76 mm] Durchmesser x 6" [152 mm] Kupplungen mit integrierten Testkappen zur Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit und Leitungsdurchführung. Das EZCarry®-System erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Tragfähigkeit von 500 lbs [227 kg].
Einhaltung:
Merkmale:
- Befördert Abfall bis zu dreimal weiter und verringert so die Möglichkeit einer Verstopfung des Systems mit niedrigem Durchfluss zum Schutz des gesamten Sanitärsystems.
- Schützen Sie Anlagen vor übermäßiger Belastung mit einem Standardsystemdesign für Belastungen bis zu 500 lb. Schnellere Installation mit arbeitssparenden Funktionen auf einem 30 % leichteren System
- Reduzieren Sie Wartungsnotfälle mit Trägern, die für die Optimierung des Abfallleitungstransports konzipiert sind
- Sorgen Sie mit einer Wandhalterung für eine hygienische Umgebung
- Testen Sie das System und schneiden Sie die Kupplung von vorne auf die passende Länge zu mit der zum Patent angemeldeten EZ-SET™-Kupplungsoption von Zurn.
- Reduzieren Sie die Anpassungszeit mit werkseitig montierten Zierleisten und Universalfüßen, die auf eine Rohbauhöhe von 5-1/2 Zoll voreingestellt sind.
Weitere Modelle verfügbar
Z1201-HD4
Schlüsselwörter: Z1201-HD, EZCarry, Siphon Jet, Nabe und Zapfen, Toilettenträger, Sanitär, Bau, Baumaterialien, Zurn, Toilettenträger, Siphon Jet Hub, Bauunternehmer, traditionelle Toilettenträger